- 주문 번호:
- FT 2733000
- 제품 설명
- 평면에 그리고 도어 대신 AE에 장착하기 위한 용도
- 재료
- 프레임: 알루미늄, 자연 산화방지코팅
유리판: 아크릴 유리 - 제공 범위
- 안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 플라스틱 손잡이 포함.
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 54
- 적합한:
- 인클로저 유형: AE
폭: = 500 mm
높이: = 500 mm - 치수
- 폭: 497 mm
높이: 497 mm
깊이: 34 mm - 보이는 면
- 모니터링 창 폭: 437 mm
모니터링 창 높이: 437 mm - 구성품을 위한 설치 깊이(최대)
- 30 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.586 kg
- 총 무게
- 2.786 kg
- 관세 번호
- 76101000
- EAN
- 4028177031791
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 제품 설명
- FT Viewing window, WHD: 497x497x34 mm, for WH: 500x500, aluminum
- 문서화
- 사용 설명서