모니터링 창 AE용

주문 번호: FT 2761000

도어 대신 AE에 조립하기 위해 사용 또는 큰 공간에 조립하기 위해 사용

주문 번호:
FT 2761000
제품 설명
평면에 그리고 도어 대신 AE에 장착하기 위한 용도
재료
프레임: 알루미늄, 자연 산화방지코팅
유리판: 아크릴 유리
제공 범위
안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 플라스틱 손잡이 포함.
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 54
적합한:
인클로저 유형: AE
폭: = 600 mm
높이: = 600 mm
치수
폭: 597 mm
높이: 597 mm
깊이: 60 mm
보이는 면
모니터링 창 폭: 537 mm
모니터링 창 높이: 537 mm
구성품을 위한 설치 깊이(최대)
56 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.861 kg
총 무게
4.061 kg
관세 번호
76101000
EAN
4028177032040
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
제품 설명
FT Viewing window, WHD: 597x597x60 mm, for WH: 600x600 mm, aluminum
문서화
사용 설명서