아크릴 유리 덮개

주문 번호: FT 2787000

표준 19" 또는 규격 사이즈의 디스플레이 및 조작 장치를 보호하기 위해 사용합니다.

주문 번호:
FT 2787000
버전
미터계
제품 설명
안전 잠금장치 No.3524 E가 있음.
재료
프레임: 다이 캐스팅 코너 피스가 지탱하는 압출 성형 알루미늄 섹션
유리판: 회색 아크릴 유리
제공 범위
경첩 및 조립 부품 포함.
매입형 안전 잠금장치 No.3524 E 포함.
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 54
치수
폭: 500 mm
높이: 400 mm
깊이: 47.5 mm
보이는 면
모니터링 창 폭: 460 mm
모니터링 창 높이: 379.5 mm
구성품을 위한 설치 깊이(최대)
43 mm
포장 단위
1 개
순 중량
2.228 kg
총 무게
2.428 kg
관세 번호
39205100
EAN
4028177032330
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
제품 설명
FT Acrylic glazed cover, 482.6 mm (19"), WHD: 500x400x47,5 mm
문서화
사용 설명서