- 주문 번호:
- FT 2793560
- 제품 설명
- 내부 장착 130° 경첩 및 둘레 전체의 실링은 기본 사양으로 제공.
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
단판 안전 유리
- 제공 범위
- 조립 부품
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 54
- 참고 사항
- 기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 매립형 잠금장치 27mm(버전 A) 및/또는 인체공학적 Ergoform-S형 잠금 시스템(외부 높이=270mm)으로 교체할 수 있음
- 치수
- 폭: 522 mm
높이: 600 mm
깊이: 38 mm
- 보이는 면
- 모니터링 창 폭: 408 mm
모니터링 창 높이: 543 mm
- 구성품을 위한 설치 깊이(최대)
- 31 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 6.175 kg
- 총 무게
- 6.5 kg
- 관세 번호
- 76101000
- EAN
- 4028177149656
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 제품 설명
-
FT Viewing window, WHD: 522x600x38 mm, Stainless steel 1.4301