조작반 AE용

주문 번호: FT 2740000

평면에 그리고 도어 대신 AE에 장착하기 위한 용도. 내부에 코너 커넥터가 있는 프레임 구조, 내부에서 고정되고 프레임 쪽으로 실링 처리가 되어 있는 3mm 알루미늄판.

주문 번호:
FT 2740000
제품 설명
평면에 그리고 도어 대신 AE에 장착하기 위한 용도. 내부에 코너 커넥터가 있는 프레임 구조, 내부에서 고정되고 프레임 쪽으로 실링 처리가 되어 있는 3mm 알루미늄판.
재료
알루미늄, 자연 산화방지코팅
제공 범위
알루미늄 프레임
디스플레이 패널
경첩
브래킷
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 54
참고 사항
도어 대신 설치할 때 캠 잠금장치가 필요함
적합한:
인클로저 유형: AE
폭: = 200 mm
높이: = 300 mm
치수
폭: 197 mm
높이: 297 mm
깊이: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
폭: 143 mm
높이: 243 mm
장착 가능한 패널 면
폭: 127 mm
높이: 227 mm
품목 번호 관련 참고 사항:
AE의 경우 후면 패널에만 사용할 수 있음
포장 단위
1 개
순 중량
1.237 kg
총 무게
1.42 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177031838
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
제품 설명
FT Operating panel, WHD: 197x297x34 mm, for WH: 200x300 mm
문서화
사용 설명서