- 주문 번호:
- FT 2743000
- 제품 설명
- 평면에 그리고 도어 대신 AE에 장착하기 위한 용도. 내부에 코너 커넥터가 있는 프레임 구조, 내부에서 고정되고 프레임 쪽으로 실링 처리가 되어 있는 3mm 알루미늄판.
- 재료
- 알루미늄, 자연 산화방지코팅
- 제공 범위
- 알루미늄 프레임
디스플레이 패널
경첩
브래킷
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 54
- 참고 사항
- 도어 대신 설치할 때 캠 잠금장치가 필요함
- 적합한:
- 인클로저 유형: AE
폭: = 380 mm
높이: = 600 mm
- 치수
- 폭: 377 mm
높이: 597 mm
깊이: 34 mm
- Dimensions of aluminium plate
- 폭: 323 mm
높이: 543 mm
- 장착 가능한 패널 면
- 폭: 307 mm
높이: 527 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.11 kg
- 총 무게
- 3.31 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177031890
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 제품 설명
-
FT Operating panel, WHD: 377x597x34 mm, for WH: 380x600 mm