조작반 AE용

주문 번호: FT 2746000

평면에 그리고 도어 대신 AE에 장착하기 위한 용도. 내부에 코너 커넥터가 있는 프레임 구조, 내부에서 고정되고 프레임 쪽으로 실링 처리가 되어 있는 3mm 알루미늄판.

주문 번호:
FT 2746000
제품 설명
평면에 그리고 도어 대신 AE에 장착하기 위한 용도. 내부에 코너 커넥터가 있는 프레임 구조, 내부에서 고정되고 프레임 쪽으로 실링 처리가 되어 있는 3mm 알루미늄판.
재료
알루미늄, 자연 산화방지코팅
제공 범위
알루미늄 프레임
디스플레이 패널
경첩
브래킷
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 54
참고 사항
도어 대신 설치할 때 캠 잠금장치가 필요함
적합한:
인클로저 유형: AE
폭: = 600 mm
높이: = 600 mm
치수
폭: 597 mm
높이: 597 mm
깊이: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
폭: 543 mm
높이: 543 mm
장착 가능한 패널 면
폭: 527 mm
높이: 527 mm
포장 단위
1 개
순 중량
4.407 kg
총 무게
4.607 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177031951
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
제품 설명
FT Operating panel, WHD: 597x597x34 mm, for WH: 600x600 mm
문서화
사용 설명서