- 주문 번호:
- FT 2791000
- 제품 설명
- null
- 재료
- 프레임: 알루미늄, 자연 산화방지코팅
유리판: 회색 아크릴 유리 - 제공 범위
- 매입형 안전 잠금장치 No.3524 E 포함.
- 적합한 품목 번호
- 2741.010
- 2741.000
- 적합한:
- 인클로저 유형: 조작반
AX
AE
폭: = 377 mm
높이: = 297 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.6 kg
- 총 무게
- 1.88 kg
- 관세 번호
- 76101000
- EAN
- 4028177032392
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 제품 설명
- FT 모니터링 창, 컨트롤 패널 2741.010, 2741.000용, 알루미늄
- 문서화
- 사용 설명서