- 주문 번호:
- FT 2730010
- 버전
- 30 섹션
- 제품 설명
- 평면에 그리고 도어 대신 AX 인클로저에 장착하기 위한 용도.
- 재료
- 프레임: 알루미늄, 자연 산화방지코팅
유리판: 아크릴 유리
- 제공 범위
- 안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 플라스틱 손잡이 포함.
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 54
- 적합한 품목 번호
- 1039.000
- 1339.000
- 1009.000
- 적합한:
- 인클로저 유형: AX
폭: = 600 mm
높이: = 380 mm
- 치수
- 폭: 597 mm
높이: 377 mm
깊이: 36 mm
- 보이는 면
- 모니터링 창 폭: 537 mm
모니터링 창 높이: 317 mm
- 구성품을 위한 설치 깊이(최대)
- 32 mm
- 보이는 면
- 폭: 537 mm
높이: 317 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.6 kg
- 총 무게
- 2.72 kg
- 관세 번호
- 76101000
- EAN
- 4028177938465
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 제품 설명
-
FT 모니터링 창, 폭x높이x깊이: 597x377x36mm, 평면 그리고 도어 대신 AX 인클로저에 적합