모니터링 창 AX용

주문 번호: FT 2761010

평면에 그리고 도어 대신 AX 인클로저에 장착하기 위한 용도.

주문 번호:
FT 2761010
버전
60 섹션
제품 설명
평면에 그리고 도어 대신 AX 인클로저에 장착하기 위한 용도.
재료
프레임: 알루미늄, 자연 산화방지코팅
유리판: 아크릴 유리
제공 범위
안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 플라스틱 손잡이 포함.
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 54
적합한 품목 번호
1010.000
1054.000
1060.000
1360.000
적합한:
인클로저 유형: AX
폭: = 600 mm
높이: = 600 mm
치수
폭: 597 mm
높이: 597 mm
깊이: 62 mm
보이는 면
모니터링 창 폭: 537 mm
모니터링 창 높이: 537 mm
구성품을 위한 설치 깊이(최대)
58 mm
포장 단위
1 개
순 중량
4.061 kg
총 무게
4.18 kg
관세 번호
76101000
EAN
4028177938588
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
제품 설명
FT 모니터링 창, 폭x높이x깊이: 597x597x62mm, 평면 그리고 도어 대신 AX 인클로저에 적합
문서화
사용 설명서