조작반 AX용

주문 번호: AX 2746010

평면에 그리고 도어 대신 AX 인클로저에 장착하기 위한 용도. 내부에 코너 커넥터가 있는 프레임 구조, 내부에서 고정되어 있는 3mm 알루미늄판.

주문 번호:
AX 2746010
제품 설명
평면에 그리고 도어 대신 AX 인클로저에 장착하기 위한 용도. 내부에 코너 커넥터가 있는 프레임 구조, 내부에서 고정되어 있는 3mm 알루미늄판.
재료
알루미늄, 자연 산화방지코팅
제공 범위
알루미늄 프레임
디스플레이 패널
경첩
브래킷
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 54
적합한 품목 번호
1010.000
1054000
1060.000
1304.000
1360.000
참고 사항
도어 대신 설치할 때 캠 잠금장치가 필요함
적합한:
인클로저 유형: AX
폭: = 600 mm
높이: = 600 mm
치수
폭: 597 mm
높이: 597 mm
깊이: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
폭: 543 mm
높이: 543 mm
장착 가능한 패널 면
폭: 527 mm
높이: 527 mm
포장 단위
1 개
순 중량
4.7 kg
총 무게
4.72 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177938564
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
제품 설명
FT 운영 패널, 폭x높이x깊이: 597x597x36mm,평면 그리고 도어 대신 AX 인클로저에 적합
문서화
Info sheet
사용 설명서
자세한 기술 정보