- 주문 번호:
- FT 2749000
- 제품 설명
- 필요한 경우 추후에 운영부의 AE용 운영 패널이나 인클로저 벽면에 매입해서 사용.
- 조립 설명서
- 기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 41mm 매립형 잠금장치(버전 C) 및 플라스틱 손잡이(버전 C)로 교체 가능
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.14 kg
- 총 무게
- 0.17 kg
- 관세 번호
- 83015000
- EAN
- 4028177031975
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 제품 설명
- FT Cam lock, for operating panel
- 문서화
- 사용 설명서