세미 실린더 손잡이 시스템용

주문 번호: SZ 2467000

매입형 안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 프로파일 세미 실린더.

주문 번호:
SZ 2467000
제공 범위
열쇠 2개 포함
길이
40 mm
손잡이 시스템에 설치
세미 실린더용 간편 손잡이 VX
세미 실린더용 간편 손잡이 TS
AX 간편 손잡이
AX 미니 간편 손잡이
세미 실린더용 미니 간편 손잡이, 3분할형 EL용
세미 실린더용 미니 간편 손잡이 AE
인체공학적 S형 손잡이 표준
참고 사항
해당 리탈 손잡이 시스템용으로만 준비됨
잠금장치
잠금장치 인서트: 매입형 안전 잠금장치 No.3524 E
포장 단위
1 개
순 중량
0.058 kg
총 무게
0.06 kg
관세 번호
83016000
EAN
4028177023901
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
제품 설명
SZ Semi-cylinder for handle systems, lock-insert locking Nr. 3524 E