- 주문 번호:
- SZ 2468000
- 길이
- 40 mm
- 손잡이 시스템에 설치
- 세미 실린더용 간편 손잡이 VX
- 세미 실린더용 간편 손잡이 TS
- AX 간편 손잡이
- AX 미니 간편 손잡이
- 세미 실린더용 미니 간편 손잡이, 3분할형 EL용
- 세미 실린더용 미니 간편 손잡이 AE
- 인체공학적 S형 손잡이 표준
- 참고 사항
- 해당 리탈 손잡이 시스템용으로만 준비됨
- 잠금장치
- 잠금장치 인서트: 매입형 누름 버튼
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.035 kg
- 총 무게
- 0.042 kg
- 관세 번호
- 83015000
- EAN
- 4028177024427
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 제품 설명
- SZ Profile half-cylinder for handle systems, push-button insert