- 주문 번호:
- SZ 9785042
- 제공 범위
- 매립형 잠금장치마다 열쇠 3개 포함
- 길이
- 40 mm
- 손잡이 시스템에 설치
- 세미 실린더용 간편 손잡이 VX
- 세미 실린더용 간편 손잡이 TS
- AX 간편 손잡이
- AX 미니 간편 손잡이
- 세미 실린더용 미니 간편 손잡이, 3분할형 EL용
- 세미 실린더용 미니 간편 손잡이 AE
- 인체공학적 S형 손잡이 표준
- 참고 사항
- 해당 리탈 손잡이 시스템용으로만 준비됨
- 잠금장치
- 잠금장치 인서트: DIN 18 252에 준하는 세미 실린더
하나의 팩 내 잠금장치에는 공통 키 사용, 서로 다른 팩 내 잠금장치에는 공통 키 사용 불가.
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.28 kg
- 총 무게
- 0.295 kg
- 관세 번호
- 83016000
- EAN
- 4028177648494
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 제품 설명
-
CS Semi-cylinder for lock inserts, regarding to DIN 18 252, Simultaneous locking within the same pack