캠 잠금장치

주문 번호: SZ 2304000

이중 걸림 캠 잠금장치, 스테인리스 스틸

주문 번호:
SZ 2304000
재료
스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
제공 범위
열쇠 없이 납품
품목 번호 관련 참고 사항:
일체형 캠 잠금장치, 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
잠금장치
잠금장치 인서트: 이중 걸림 잠금장치
적합한 인클로저 유형
캠 잠금장치가 있는 AE 스테인리스 스틸
스테인리스 스틸 캠이 있는 AE 기반
포장 단위
1 개
순 중량
0.07 kg
총 무게
0.079 kg
관세 번호
83016000
EAN
4028177020788
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
제품 설명
SZ Cam lock, stainless steel, 1.4404, with double bit insert
문서화
Info sheet