캠 잠금장치

주문 번호: SZ 2304100

다양한 버전의 기본 캠 잠금장치 대체.

주문 번호:
SZ 2304100
재료
스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
제공 범위
열쇠 없이 납품
품목 번호 관련 참고 사항:
일체형 캠 잠금장치, 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
잠금장치
잠금장치 인서트: 이중 걸림 잠금장치
적합한 인클로저 유형
AX 스테인리스 스틸
포장 단위
1 개
순 중량
0.14 kg
총 무게
0.153 kg
관세 번호
83016000
EAN
4028177939042
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
제품 설명
SZ 캠 잠금장치, AX용, 스테인리스 스틸 1.4404, 이중 걸림 잠금장치 포함,,
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
Info sheet