- 주문 번호:
- SZ 2309110
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
- 제공 범위
- 열쇠 없이 납품
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 일체형 캠 잠금장치, 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
- 잠금장치
- 잠금장치 인서트: 이중 걸림 잠금장치
- 적합한 인클로저 유형
- KX E 박스
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.1 kg
- 총 무게
- 0.13 kg
- 관세 번호
- 83016000
- EAN
- 4028177944596
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 제품 설명
- SZ 캠 잠금장치, KX E 박스용, 스테인리스 스틸 1.4404, 이중 걸림 잠금장치 포함,,
- 인증
- UL + C-UL - FTTA
- 문서화
- Info sheet