캠 잠금장치

주문 번호: SZ 2420000

다양한 버전의 기본 캠 잠금장치 대체.

주문 번호:
SZ 2420000
재료
유리섬유 강화 폴리아미드
색상
RAL 7035
제공 범위
열쇠 없이 납품
품목 번호 관련 참고 사항:
실린더 매립형 잠금장치, 버전 B 및 매립형 잠금장치, 버전 A로 교체 가능
잠금장치
잠금장치 인서트: 이중 걸림 잠금장치
적합한 인클로저 유형
캠 잠금장치가 있는 AE
캠 잠금장치가 있는 AE 베이스
캠이 있는 AE 벽면 장착 인클로저
포장 단위
1 개
순 중량
0.055 kg
총 무게
0.067 kg
관세 번호
83016000
EAN
4028177022737
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
제품 설명
SZ 캠 잠금장치, 유리섬유 강화 폴리아미드, 이중 걸림 잠금장치 있음, AE용
문서화
Info sheet