- 주문 번호:
- SZ 2430000
- 재료
- 유리섬유 강화 폴리아미드
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 열쇠 2개 포함
- 잠금장치
- 잠금장치 인서트: 실린더 매립형 잠금장치 No.3524 E 있음
- 적합한 인클로저 유형
- 캠 잠금장치가 있는 AE
- 캠 잠금장치가 있는 AE 베이스
- 캠이 있는 AE 벽면 장착 인클로저
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.07 kg
- 총 무게
- 0.079 kg
- 관세 번호
- 83015000
- EAN
- 4028177022928
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 제품 설명
- SZ Cam lock, glassfibre reinforece polyamid, with lock cylinder insert, Lock no. 3524 E
- 문서화
- Info sheet