- 주문 번호:
- SZ 2520000
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 표면 처리
- 니켈도금
- 제공 범위
- 열쇠 없이 납품
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 매립형 잠금장치, 버전 C로 교체 가능
- 잠금장치
- 잠금장치 인서트: 이중 걸림 잠금장치
- 적합한 인클로저 유형
- 캠 잠금장치가 있는 AE 스테인리스 스틸
- 스테인리스 스틸 캠이 있는 AE 기반
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.05 kg
- 총 무게
- 0.079 kg
- 관세 번호
- 83016000
- EAN
- 4028177026032
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 제품 설명
- SZ Cam lock, die-cast, nickel-plated, with double bit insert
- 문서화
- Info sheet