- 주문 번호:
- SZ 2530000
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 표면 처리
- 니켈도금
- 제공 범위
- 열쇠 2개 포함
- 잠금장치
- 잠금장치 인서트: 실린더 매립형 잠금장치 No.3524 E 있음
- 적합한 인클로저 유형
- 캠 잠금장치가 있는 AE 스테인리스 스틸
- 스테인리스 스틸 캠이 있는 AE 기반
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.08 kg
- 총 무게
- 0.087 kg
- 관세 번호
- 83015000
- EAN
- 4028177026636
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 제품 설명
- SZ Cam lock, die-cast, nickel-plated, with lock cylinder insert, Lock no. 3524 E
- 문서화
- Info sheet