- 주문 번호:
- SZ 1486000
- 버전
- E
- 재료
- 플라스틱
- 잠금장치
- 잠금장치 인서트: 8mm 삼각형
- 적합한 인클로저 유형
- 캠 잠금장치가 있는 KS
- 3 포인트 잠금장치가 있는 KS
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.004 kg
- 총 무게
- 0.005 kg
- 관세 번호
- 83016000
- EAN
- 4028177007437
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 제품 설명
-
KS Lock insert, version E, plastic, 8 mm triangular