잠금장치 인서트

주문 번호: SZ 1488000

삼각형, 사각형, 스크류 드라이버, 다이믈러, 플랫, 이중 걸림 열쇠 등의 대체 매입형 잠금장치

주문 번호:
SZ 1488000
버전
E
재료
플라스틱
잠금장치
잠금장치 인서트: 8mm 사각형
적합한 인클로저 유형
캠 잠금장치가 있는 KS
3 포인트 잠금장치가 있는 KS
포장 단위
1 개
순 중량
0.002 kg
총 무게
0.003 kg
관세 번호
83016000
EAN
4028177007482
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
제품 설명
KS Lock insert, version E, plastic, 8 mm square