- 주문 번호:
- SZ 2460650
- 버전
- A
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 길이
- 27 mm
- 손잡이 시스템에 설치
- AX 간편 손잡이
- AX 미니 간편 손잡이
- 인체공학적 S형 손잡이 표준
- 플라스틱 인클로저 KS용 표준 인체공학적 S형 손잡이
- 잠금장치
- 잠금장치 인서트: 6.5mm 삼각형(CNOMO)
- 적합한 인클로저 유형
- KX E 박스
- AX
- AX IT
- 운영 하우징 AX
- AX 플라스틱
- EB
- BG
- AE
- TE
- TP 중앙 및 상부
- TP 하부
- 스탠드 콘솔 TP 콘솔-덮개
- 스탠드 콘솔 TP 콘솔-도어
- TP 범용 콘솔
- 스탠딩 콘솔 CX
- 콘솔 상단부 CX
- CX 콘솔 중앙부
- CX 콘솔 하부
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.019 kg
- 총 무게
- 0.021 kg
- 관세 번호
- 83016000
- EAN
- 4028177220331
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 제품 설명
-
SZ Lock insert, version A, Die-cast zinc, 6.5 mm triangular, L: 27 mm