잠금장치 인서트

주문 번호: SZ 2463000

삼각형, 사각형, 스크류 드라이버, 다이믈러, 플랫, 이중 걸림 열쇠 등의 대체 매입형 잠금장치

주문 번호:
SZ 2463000
버전
A
재료
아연 다이 캐스팅
길이
27 mm
손잡이 시스템에 설치
AX 간편 손잡이
AX 미니 간편 손잡이
인체공학적 S형 손잡이 표준
플라스틱 인클로저 KS용 표준 인체공학적 S형 손잡이
잠금장치
잠금장치 인서트: 8mm 삼각형
적합한 인클로저 유형
KX E 박스
AX
AX IT
운영 하우징 AX
AX 플라스틱
EB
BG
AE
TE
TP 중앙 및 상부
TP 하부
스탠드 콘솔 TP 콘솔-덮개
스탠드 콘솔 TP 콘솔-도어
TP 범용 콘솔
스탠딩 콘솔 CX
콘솔 상단부 CX
CX 콘솔 중앙부
CX 콘솔 하부
포장 단위
1 개
순 중량
0.014 kg
총 무게
0.015 kg
관세 번호
83016000
EAN
4028177023826
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
제품 설명
SZ Lock insert, version A, Die-cast zinc, 8 mm triangular, L: 27 mm
문서화
사용 설명서