- 주문 번호:
- SZ 2484000
- 버전
- D
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 길이
- 47 mm
- 잠금장치
- 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
- 적합한 인클로저 유형
- 타워 PC용 IW 인클로저
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.019 kg
- 총 무게
- 0.03 kg
- 관세 번호
- 83016000
- EAN
- 4028177024755
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 제품 설명
- SZ Lock insert, version D, Die-cast zinc, 3 mm double-bit, L: 47 mm