- 주문 번호:
- SZ 2526000
- 버전
- C
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 길이
- 41 mm
- 잠금장치
- 잠금장치 인서트: 8mm 사각형
- 적합한 인클로저 유형
- 스테인리스 스틸 캠이 있는 AE
- 스테인리스 스틸 캠이 있는 AE 기반
- 스탠드 콘솔, 스테인리스 스틸 콘솔 커버
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.025 kg
- 총 무게
- 0.03 kg
- 관세 번호
- 83016000
- EAN
- 4028177026575
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 제품 설명
- SZ Lock insert, version C, Die-cast zinc, 8 mm square, L: 41 mm
- 문서화
- Info sheet