잠금장치 인서트

주문 번호: SZ 2527000

삼각형, 사각형, 스크류 드라이버, 다이믈러, 플랫, 이중 걸림 열쇠 등의 대체 매입형 잠금장치

주문 번호:
SZ 2527000
버전
C
재료
아연 다이 캐스팅
길이
41 mm
잠금장치
잠금장치 인서트: 7mm 삼각형
적합한 인클로저 유형
스테인리스 스틸 캠이 있는 AE
스테인리스 스틸 캠이 있는 AE 기반
스탠드 콘솔, 스테인리스 스틸 콘솔 커버
포장 단위
1 개
순 중량
0.01 kg
총 무게
0.026 kg
관세 번호
83016000
EAN
4028177026599
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
제품 설명
SZ Lock insert, version C, Die-cast zinc, 7 mm triangular, L: 41 mm
문서화
Info sheet