잠금장치 인서트

주문 번호: SZ 8611120

삼각형, 사각형, 스크류 드라이버, 다이믈러, 플랫, 이중 걸림 열쇠 등의 대체 매입형 잠금장치

주문 번호:
SZ 8611120
버전
F
재료
아연 다이 캐스팅
손잡이 시스템에 설치
매입형 잠금장치용 간편 손잡이 TS
이중 잠금장치와 매입형 잠금장치용 간편 손잡이 TS
매이형 잠금장치용 접이식 레버 손잡이
캠 잠금장치 및 매립형 잠금장치용 접이식 레버 손잡이
매입형 잠금장치용 미니 간편 손잡이, 3분할형 EL용
잠금장치
잠금장치 인서트: 7mm 삼각형
적합한 인클로저 유형
EL
TS
TS IT
VX SE
PC 인클로저 도어
IW
포장 단위
1 개
순 중량
0.013 kg
총 무게
0.014 kg
관세 번호
83016000
EAN
4028177211964
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
제품 설명
TS Lock insert, version F, Die-cast zinc, 7 mm triangular