- 주문 번호:
- SZ 8611220
- 버전
- F
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 손잡이 시스템에 설치
- 매입형 잠금장치용 간편 손잡이 TS
- 이중 잠금장치와 매입형 잠금장치용 간편 손잡이 TS
- 매이형 잠금장치용 접이식 레버 손잡이
- 캠 잠금장치 및 매립형 잠금장치용 접이식 레버 손잡이
- 매입형 잠금장치용 미니 간편 손잡이, 3분할형 EL용
- 잠금장치
- 잠금장치 인서트: 6.5mm 삼각형(CNOMO)
- 적합한 인클로저 유형
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC 인클로저 도어
- IW
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.014 kg
- 총 무게
- 0.015 kg
- 관세 번호
- 83016000
- EAN
- 4028177213128
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 제품 설명
- TS Lock insert, version F, Die-cast zinc, 6.5 mm triangular (CNOMO)