실린더 매립형 잠금장치

주문 번호: SZ 2571000

실린더 매입형 잠금장치 No.3524 E가 있는 캠 잠금장치용 실린더 매입형 잠금장치

주문 번호:
SZ 2571000
버전
B
재료
아연 다이 캐스팅
제공 범위
열쇠 2개 포함
길이
28.3 mm
잠금장치
잠금장치 인서트: 실린더 매립형 잠금장치 No.3524 E 있음
적합한 인클로저 유형
캠 잠금장치가 있는 AE
EB
BG
IW
포장 단위
1 개
순 중량
0.034 kg
총 무게
0.038 kg
관세 번호
83016000
EAN
4028177028012
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
제품 설명
SZ Lock cylinder, version B, with lock cylinder insert, Lock no. 3524 E