- 주문 번호:
- SZ 2534100
- 제품 설명
- 캠 잠금장치가 있는 모든 1 도어형 인클로저에 추후 부착이 가능하며, 커버 플레이트는 총 길이 40mm 또는 45mm의 세미 실린더(DIN 18 252 기준)를 통해 잠김. 별도의 커버가 있어서 실린더의 오염을 방지함. 인클로저의 보호 등급이 낮아지지 않음. 제공 범위에 세미 실린더 불포함.
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 색상
- RAL 7035
- 참고 사항
- 스테인리스 스틸 재질 인클로저 1.4404(AISI 316L) 및 캠 잠금장치 SZ 2304.000 사용에 부적합.
- 적합한 품목 번호
- 9785040
- 9785042
- 적합한 인클로저 유형
- 캠 잠금장치가 있는 AE
- 캠이 있는 AE 벽면 장착 인클로저
- 캠 잠금장치가 있는 AE 베이스
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.239 kg
- 총 무게
- 0.257 kg
- 관세 번호
- 83016000
- EAN
- 4028177462946
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 제품 설명
-
SZ Semi-cylinder lock, for AE compact enclosure, RAL 7035