다용도 잠금장치 6개 캠 잠금장치용

주문 번호: SZ 2493500

정비 및 수선 작업 시 여러 사람에게 개별적인 접근 권한을 부여해야 하는 경우에 이상적인 솔루션.

주문 번호:
SZ 2493500
제품 설명
정비 및 수리 작업 시 여러 사람에게 개별적인 접근 권한을 부여해야 하는 경우에 이상적인 솔루션.
재료
강판
표면 처리
아연도금
포장 단위
2 개
순 중량
0.18 kg
총 무게
0.184 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
0.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
83015000
EAN
4028177220324
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
제품 설명
SZ Multiple lock, for 6 pad-locks
문서화
Info sheet