- 주문 번호:
- SZ 2549500
- 버전
- 범용
- 제품 설명
- 매입형 잠금장치용
- 제공 범위
- 비트 어댑터 및 별 모양 스크루 크기 25 및 30용 리버스 비트 포함
- 참고 사항
- 하우징, 인클로저 및 잠금 시스템은 기본적으로 적합한 열쇠와 함께 공급됨
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.07 kg
- 총 무게
- 0.075 kg
- 관세 번호
- 83017000
- EAN
- 4028177526013
- ETIM 9
- EC000175
- ETIM 8
- EC000175
- ECLASS 8.0
- 27409215
- 제품 설명
- 5mm 이중 비트 어댑터, 7mm 및 8mm 삼각 및 사각 어댑터, 육각 소켓 크기 25 및 30용 비트 어댑터 및 리버서블 비트가 있는 범용 키