- 주문 번호:
- QB 7502220
- 제품 설명
- 이 퀵 잠금장치는 접근이 어려운 부분에도 사용할 수 있도록 최적의 액세스를 제공합니다. 잠금 기능을 수행하려면 이 퀵 잠금장치를 전면의 마운팅 브래킷에 스크류로 고정하면 됩니다. 이 장치 덕분에 측면 잠금장치가 열려 있는 경우에도 QuickBox를 잠글 수 있으며, 인클로저 커버의 부착 및 제거도 용이합니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 장착 브래킷 2개
조립 부품
퀵 잠금장치 - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.13 kg
- 총 무게
- 0.14 kg
- 관세 번호
- 83015000
- EAN
- 4028177221888
- ECLASS 8.0
- 27409222