매입형 누름 버튼식 안전 잠금장치 손잡이 시스템용

주문 번호: TS 8611180

손잡이용 매립형 잠금장치, 매립형 안전 잠금장치, No. 3524 E.

주문 번호:
TS 8611180
제공 범위
열쇠 2개 포함
길이
24.9 mm
손잡이 시스템에 설치
매입형 잠금장치용 간편 손잡이 VX
매입형 잠금장치용 간편 손잡이 TS
매입형 잠금장치용 미니 간편 손잡이, 3분할형 EL용
매입형 잠금장치용 미니 간편 손잡이 AE
참고 사항
해당 리탈 손잡이 시스템용으로만 준비됨
잠금장치
잠금장치 인서트: 매입형 안전 잠금장치 No.3524 E
적합한 인클로저 유형
VX
VX IT
포장 단위
1 개
순 중량
0.04 kg
총 무게
0.042 kg
관세 번호
83016000
EAN
4028177212022
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
제품 설명
TS Lock insert for handle systems, lock-insert locking Nr. 3524 E