- 주문 번호:
- TS 8611190
- 길이
- 26.5 mm
- 손잡이 시스템에 설치
- 매입형 잠금장치용 간편 손잡이 VX
- 매입형 잠금장치용 간편 손잡이 TS
- 매입형 잠금장치용 미니 간편 손잡이, 3분할형 EL용
- 매입형 잠금장치용 미니 간편 손잡이 AE
- 참고 사항
- 해당 리탈 손잡이 시스템용으로만 준비됨
- 잠금장치
- 잠금장치 인서트: 매입형 누름 버튼
- 적합한 인클로저 유형
- VX
- VX IT
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.029 kg
- 총 무게
- 0.03 kg
- 관세 번호
- 83016000
- EAN
- 4028177212039
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 제품 설명
- TS Lock insert for handle systems, push-button insert