- 주문 번호:
- VX 8618305
- 버전
- G
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 손잡이 시스템에 설치
- 이중 잠금장치와 매입형 잠금장치용 간편 손잡이 VX
- 잠금장치
- 잠금장치 인서트: Daimler 인서트
- 적합한 인클로저 유형
- VX
- VX IT
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.017 kg
- 총 무게
- 0.018 kg
- 관세 번호
- 83016000
- EAN
- 4028177921863
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 제품 설명
- VX 매립형 잠금장치, 버전 G, 아연 다이 캐스팅, 다임러 매립형