잠금장치 인서트 버전 G

주문 번호: VX 8618308

손잡이와 인클로저용.

주문 번호:
VX 8618308
버전
G
재료
아연 다이 캐스팅
손잡이 시스템에 설치
이중 잠금장치와 매입형 잠금장치용 간편 손잡이 VX
잠금장치
잠금장치 인서트: 6.5mm 삼각형(CNOMO)
적합한 인클로저 유형
VX
VX IT
포장 단위
1 개
순 중량
0.014 kg
총 무게
0.015 kg
관세 번호
83016000
EAN
4028177921894
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
제품 설명
VX 매립형 잠금장치, 버전 G, 아연 다이 캐스팅, 6.5mm 삼각형(CNOMO)