도어/잠금장치

손잡이

기본 사양인 매입형 잠금장치는 모든 종류의 손잡이 또는 기타 잠금장치로 교체할 수 있음. 누름 버튼은 독립형 인클로저와 벽면 장착 인클로저의 신속하고 열쇠가 필요 없는 개방에 대한 실용적인 대안임.

손잡이

VX 간편 손잡이 VX, VX IT용

손잡이는 접이식 설계로 회전 공간이 필요하지 않기 때문에 설치된 장치를 위해 도어면을 최대한 활용할 수 있음. 스냅식 손잡이 시스템으로 간편하게 장착.

손잡이

CMC III 온라인 간편 손잡이 VX VX, VX IT용 마스터 키 기능 포함

마스터 키 기능이 있는 온라인 간편 손잡이

손잡이

VX 간편 손잡이 숫자 코드 포함, VX, VX IT용

개별 설정 가능한 숫자 코드가 있는 간편 손잡이.

손잡이

AX 간편 손잡이

걸림이 풀린 손잡이는 앞쪽으로 젖혀지며, 이 상태에서 손잡이를 돌리면 잠금이 해제됨.

손잡이

간편 손잡이 TS, TS IT, VX SE, PC, IW용

손잡이는 접이식 설계로 회전 공간이 필요하지 않기 때문에 설치된 장치를 위해 도어면을 최대한 활용할 수 있음. 스냅식 손잡이 시스템으로 간편하게 장착.

손잡이

안전 손잡이 숫자 코드 방식

열쇠 없이 개별적으로 세 자리 숫자 코드를 입력하여 접근 가능

손잡이

인접 도어 잠금장치 TS용

스윙 프레임이나 19" 설치 구성품으로 인해 내부에 있는 손잡이에 접근하기 어려운 경우 외부에서 인접 도어를 간편하게 조작하기 위해 사용

손잡이

미니 간편 손잡이 캠이 있는 AE용

매입형 잠금장치 또는 시중에서 판매하는 40mm 또는 45mm 세미 실린더 및 매입형 누름 버튼식 안전 잠금장치를 설치할 수 있음.

손잡이

미니 간편 손잡이 3분할형 EL용

미니 간편 손잡이에는 매입형 잠금장치와 시중에 판매되고 있는 40mm 또는 45mm 세미 실린더 및 매입형 버튼식 안전 잠금장치를 설치할 수 있습니다.

손잡이

미니 간편 손잡이 캠이 있는 AE용, VW E1 잠금장치 포함

캠 잠금장치가 있는 AE 인클로저에 추후 설치하기 위한 용도.

손잡이

인체공학적 S형 잠금 시스템

세미 실린더, 매입형 잠금장치 등과 같은 대체 잠금 시스템으로 개조하기 위해 사용합니다.

손잡이

플라스틱 손잡이

실린더 매입형 잠금장치 포함 또는 미포함 표준 매입형 잠금장치 대체 부품

손잡이

T형 손잡이

실린더 매입형 잠금장치 포함 또는 미포함 표준 매입형 잠금장치 대체 부품

손잡이

손잡이, 전자 기계식 CMC III 및 IoT 인터페이스용

손잡이, 다양한 인클로저 시스템에 통합 가능

손잡이

손잡이 어댑터 간편 손잡이용

손잡이는 도어 섹션의 디자인 곡면을 평평하게 하여 간편 손잡이를 조립할 수 있게 함.