CMC III 온라인 간편 손잡이 VX VX, VX IT용 마스터 키 기능 포함

주문 번호: IT 7030.611

마스터 키 기능이 있는 온라인 간편 손잡이

주문 번호:
IT 7030.611
제품 설명
도어 잠금장치, 손잡이 레버 모니터링과 디스플레이용. 24V DC 공급 전압으로 직접 열 수 있거나 CMC III 액세스 컨트롤을 통해 CMC III나 IoT 인터페이스에 연결할 수 있음.
장점
CMC III나 IoT 인터페이스에 연결함으로써 자동화된 액세스 제어를 위한 다양한 기능과 원격 제어, 예: 코드 잠금장치 옵션 또는 트랜스폰더 판독기를 통해 활성화
랙의 상위 CMC III 시스템이나 손잡이의 광학 LED 상태 디스플레이
CMC III 또는 loT 인터페이스를 통해 색상 선택과 개별 제어 구성 가능
DIN 18 252에 준하여 40mm 세미 실린더를 사용하기 위해 준비됨
재료
아연 다이 캐스팅
플라스틱
색상
RAL 9005
제공 범위
세미 실린더용 간편 손잡이
연결 케이블 RJ12, 2.9m
VX IT용 손잡이 어댑터, 모니터링 알루미늄 도어, VX IT 알루미늄 강판 도어, 통풍형(좌/우 도어 경첩)
조립 부품
DC의 경우
0.06 A
PU 콤팩트 기기 개수(최대)
2
PU 기기 개수(최대)
16
Number subscribers per PDU note
PoE를 통한 에너지 공급 시 최대 5개
치수
폭: 41 mm
높이: 386 mm
깊이: 42 mm
적합한:
인클로저 유형: VX
VX IT
포장 단위
1 개
순 중량
1.02 kg
총 무게
1.039 kg
관세 번호
83024110
EAN
4028177926059
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
제품 설명
CMC III Online comforthandle VX, RAL9005
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
Quick guide