- 주문 번호:
- IT 7030601
- 제품 설명
- 개별 4자리 숫자 코드를 이용한 유연한 액세스.
- 장점
- 코드를 정기적으로 재설정하여 보안 강화
- DIN 18 252에 따른 40mm 세미 실린더로 비상 열기 및 코드 덮어쓰기 가능
- 작동 원리
- 4자리 코드는 사용자가 개별적으로 설정할 수 있음
- 프로그래밍 모드에 접근은 설정된 코드를 통해서만 가능
- 코드 입력 및 사용 후에 코드가 “0000” 숫자로 자동으로 재설정되어 손잡이 개방 후 제3자가 코드를 읽을 수 없음
- 비상 상황에서 또는 코드를 잊었을 때 키를 이용하여 마스터 키 기능으로 비상 개방
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
플라스틱
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 손잡이
VX IT용 손잡이 어댑터, 모니터링 알루미늄 도어, VX IT 알루미늄 강판 도어, 통풍형(좌/우 도어 경첩)
조립 부품
- 치수
- 폭: 41 mm
높이: 386 mm
깊이: 46 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
VX IT
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1 kg
- 총 무게
- 1.04 kg
- 관세 번호
- 83024110
- EAN
- 4028177926035
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 제품 설명
-
Comforthandle Coded lock VX, RAL9005