- 주문 번호:
- TS 8611300
- 버전
- IW 및 PC 디자인 도어용, 도어 하단
- 제품 설명
- 손잡이 어댑터는 도어 섹션의 디자인 곡면을 평평하게 하여 간편 손잡이를 조립할 수 있게 함.
- 재료
- 플라스틱
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 어댑터 플레이트 1개
스크루 돔 연장용 볼트 1개
고정 스크류 2개 - 적합한:
- 인클로저 유형: IW
PC - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.05 kg
- 총 무게
- 0.058 kg
- 관세 번호
- 39259010
- EAN
- 4028177231597
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 제품 설명
- PC Handle adaptor for comfort handle, for design door IW and PC, lower door, RAL 7035