간편 손잡이 TS, TS IT, VX SE, PC, IW용

주문 번호: TS 8611050

손잡이는 접이식 설계로 회전 공간이 필요하지 않기 때문에 설치된 장치를 위해 도어면을 최대한 활용할 수 있음. 스냅식 손잡이 시스템으로 간편하게 장착.

주문 번호:
TS 8611050
버전
ASSA 잠금 시스템용
제품 설명
이 손잡이는 접이 시스템이 적용되어 있어서 스윙 공간을 요구하지 않기 때문에 설치 장치를 위해 도어 면을 최대한 이용할 수 있습니다.
재료
아연 다이 캐스팅
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7032
조립 설명서
TS, VX TS 모니터링 도어, PC 하단 도어, IW 디자인 도어에 장착하기 위해서는 손잡이 어댑터가 필요함
적합한 인클로저 유형
EL 3분할형 8 ~ 21U
TS
TS IT
SE
PC 인클로저 도어
IW
TS 8 스테인리스 스틸
SE 스테인리스 스틸
포장 단위
1 쌍
순 중량
0.7 kg
총 무게
0.8 kg
관세 번호
83024110
EAN
4028177211902
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
문서화
사용 설명서