- 품목 번호:
- TS 8611.060
- 버전
- 세미 실린더형
- 제품 설명
- 이 손잡이는 접이 시스템이 적용되어 있어서 스윙 공간을 요구하지 않기 때문에 설치 장치를 위해 도어 면을 최대한 이용할 수 있습니다.
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- RAL 7032
- 조립 설명서
- TS, VX TS 모니터링 도어, PC 하단 도어, IW 디자인 도어에 장착하기 위해서는 손잡이 어댑터가 필요함
- 적합한 인클로저 유형
- EL 3분할형 8 ~ 21U
- TS
- TS IT
- SE
- PC 인클로저 도어
- IW
- TS 8 스테인리스 스틸
- SE 스테인리스 스틸
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.55 kg
- 총 무게
- 0.6 kg
- 관세 번호
- 83024110
- EAN
- 4028177211919
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 문서화
- 사용 설명서