- 주문 번호:
- TS 8611.330
- 버전
- 매립형 잠금장치용
- 제품 설명
- 이 손잡이는 접이 시스템이 적용되어 있어서 스윙 공간을 요구하지 않기 때문에 설치 장치를 위해 도어 면을 최대한 이용할 수 있습니다.
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- 무광택, 크롬
- 조립 설명서
- TS, VX TS 모니터링 도어, PC 하단 도어, IW 디자인 도어에 장착하기 위해서는 손잡이 어댑터가 필요함
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 최대 26.5mm 길이의 매입형 누름 버튼식 안전 잠금장치 또는 매입형 잠금장치 F 용으로 제공
- 적합한 인클로저 유형
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC 인클로저 도어
- IW
- TS 8 스테인리스 스틸
- SE 스테인리스 스틸
- EL 3분할형 8 ~ 21U
- 벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.54 kg
- 총 무게
- 0.55 kg
- 관세 번호
- 83024110
- EAN
- 4028177243026
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 제품 설명
-
TS Comfort handle, for TS, TS IT, SE, PC, IW, for lock inserts, matt chrome