간편 손잡이 TS, TS IT, VX SE, PC, IW용

주문 번호: TS 8611350

손잡이는 접이식 설계로 회전 공간이 필요하지 않기 때문에 설치된 장치를 위해 도어면을 최대한 활용할 수 있음. 스냅식 손잡이 시스템으로 간편하게 장착.

주문 번호:
TS 8611350
버전
매립형 잠금장치용
제품 설명
이 손잡이는 접이 시스템이 적용되어 있어서 스윙 공간을 요구하지 않기 때문에 설치 장치를 위해 도어 면을 최대한 이용할 수 있습니다.
재료
아연 다이 캐스팅
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 9005
조립 설명서
TS, VX TS 모니터링 도어, PC 하단 도어, IW 디자인 도어에 장착하기 위해서는 손잡이 어댑터가 필요함
잠금장치
잠금장치 버전: 최대 26.5mm 길이의 매입형 누름 버튼식 안전 잠금장치 또는 매입형 잠금장치 F 용으로 제공
적합한 인클로저 유형
TS
TS IT
VX SE
PC 인클로저 도어
IW
TS 8 스테인리스 스틸
SE 스테인리스 스틸
EL 3분할형 8 ~ 21U
벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형
포장 단위
1 개
순 중량
0.52 kg
총 무게
0.527 kg
관세 번호
83024110
EAN
4028177300446
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
제품 설명
TS Comfort handle, for TS, TS IT, SE, PC, IW, for lock inserts, RAL 9005
문서화
사용 설명서