안전 손잡이 숫자 코드 방식

주문 번호: DK 7200801

열쇠 없이 개별적으로 세 자리 숫자 코드를 입력하여 접근 가능

주문 번호:
DK 7200801
제품 설명
3자리의 개별 숫자 코드 혹은 이와 상관없이 DIN 18 252에 부합하는 40mm 또는 45mm 세미실린더를 설치하여 마스터 기능을 통한 유연한 엑세스 가능.
색상
RAL 9005
포장 단위
1 개
순 중량
0.9 kg
총 무게
0.909 kg
관세 번호
83015000
EAN
4028177683365
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
제품 설명
DK Comfort handle, with code, For TS, TS IT, SE, RAL 9005
문서화
사용 설명서