이 제품의 생산 중단 날짜: 2025. 11. 29.
- 주문 번호:
- DK 7200810
- 버전
- 인체공학적 S형 손잡이
- 제품 설명
- 3자리의 개별 숫자 코드 혹은 이와 상관없이 DIN 18 252에 부합하는 40mm 또는 45mm 세미실린더를 설치하여 마스터 기능을 통한 유연한 엑세스 가능.
- 색상
- RAL 7035
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.5 kg
- 총 무게
- 0.671 kg
- 관세 번호
- 83024110
- EAN
- 4028177260016
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 제품 설명
- Security handle with numeric code, Ergoform-S handle, description: flexible access option with individual 3-digit code without key. Flexible access option with individual 3-digit code without key or via the master key radio communication
- 문서화
- 사용 설명서